• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  4. Μηχανοτρονικά ροόμετρα για εφαρμογές υψηλής πίεσης
  5. SBU624

Μεταδότης ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα

SBU624

SBU12DI040KG/US

Μεταδότης ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα

SBU624

SBU12DI040KG/US

  • Αξιόπιστη παρακολούθηση ογκομετρικής ροής του εσωτερικού ψυκτικού μέσου του τρυπανιού σε εργαλειομηχανές
  • Με ενσωματωμένη διάταξη παρεμπόδισης της ανάστροφης ροής
  • Ακριβές γραμμικοποιημένο αναλογικό σήμα εξόδου
  • Στιβαρό περίβλημα με πολύ υψηλή αντοχή στην πίεση
  • Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης [l/min] 0,3...50
Σύνδεση διεργασίας G 1/2
Εφαρμογή
Εφαρμογή Εργαλειομηχανές; Εσωτερική ψύξη τρυπανιού
Μέσο Υγρά; Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά
Θερμοκρασία μέσου [°C] 0...60
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 200
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] 20
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] -15...10
Τάση λειτουργίας [V] 24 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 10
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0,5...10
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 10000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [l/min] 0,3...50
Εύρος ροής [l/min] 75
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] 1
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] ± 5
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] < 0,01
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -15...80
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 15,78
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 737
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; PA
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); Ορείχαλκος; Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; PU; O-ring: FKM
Σύνδεση διεργασίας G 1/2
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) 10 εκατομμύρια
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Τάπα στεγανοποίησης
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Οι αλλαγές θερμοκρασίας έχουν μικρές επιπτώσεις στις καθορισμένες τυποποιημένες ρυθμίσεις για τα ψυκτικά.
Για λάδια, οι ρυθμίσεις επηρεάζονται από θερμοκρασία και ιξώδες.
Σύσταση Χρήση φίλτρου 200 μικρά
Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε ψυκτικά (20°C).
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A
διαγράμματα και γραφήματα