Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Σύνδεση διεργασίας |
Rp 1/2 |
Εφαρμογή
Μέσο |
Υγρά; Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά |
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
0...85 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] |
25 |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] |
2,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 15 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
1 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [l/min] |
2...20 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] |
1 |
Υστέρηση [l/min] |
0,3...4 |
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] |
± 5 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] |
< 0,01 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
0...60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-15...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
15,78 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
388,5 |
Υλικό κατασκευής |
Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PP; Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; PA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PBT; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PP; PPS; O-ring: FKM |
Σύνδεση διεργασίας |
Rp 1/2 |
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) |
10 εκατομμύρια |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
4 x LED, Κίτρινο |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Προσοχή η ρυθμιστική βίδα δεν περιστρέφεται πέραν της μέγιστης τιμής εύρους ρύθμισης. |
Όλα τα στοιχεία ισχύουν για νερό (20°C). |
|
Σημειώσεις |
Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος! |
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
|
dP
|
Πτώση πίεσης |
Q
|
ποσότητα παροχής |
|