Αισθητήρας ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα
SBY357
SBY32BF0BPKG/US
Αισθητήρας ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα
SBY357
SBY32BF0BPKG/US
- Ακριβής εντοπισμός ροής σε αγωγούς
- Κατάλληλο για νερό, λάδια και διαλύματα γλυκόλης
- Αξιόπιστη παρεμπόδιση της ανάστροφης ροής χάρη στον πολύ μικρό χρόνο απόκρισης
- Διαισθητική και αδιαβάθμητη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής
- Στιβαρό περίβλημα με πολύ υψηλή αντοχή στην πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Rp 1 1/2 |
Εφαρμογή
Μέσο | Υγρά; Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...85 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 2,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [l/min] | 20...200 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | 1 |
---|---|
Υστέρηση [l/min] | 5...10 |
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | ± 5 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,01 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -15...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 3318 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 2141,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PP; Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; PA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PBT; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PP; PPS; αποστάτης: POM; Πολυολεφίνη; O-ring: FKM |
Σύνδεση διεργασίας | Rp 1 1/2 |
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) | 10 εκατομμύρια |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Σημειώσεις | Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος! | ||
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|