Μεταδότης ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα
SBY434
SBY34HF010KG/US
Μεταδότης ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα
SBY434
SBY34HF010KG/US
- Ακριβής εντοπισμός ροής σε αγωγούς
- Κατάλληλο για νερό, ψυκτικά μέσα, λάδι και διαλύματα γλυκόλης
- Αξιόπιστη παρεμπόδιση της ανάστροφης ροής χάρη στον πολύ μικρό χρόνο απόκρισης
- Ακριβές γραμμικοποιημένο αναλογικό σήμα εξόδου
- Στιβαρό περίβλημα με πολύ υψηλή αντοχή στην πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης [l/min] | 2...50 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Rp 3/4 |
Εφαρμογή
Μέσο | Υγρά; Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...100 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 40 |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 4 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
---|---|
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [l/min] | 2...50 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | 1 |
---|---|
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | ± 5 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,01 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -15...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 778 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 469 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PP; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; PA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); Ορείχαλκος; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PP; PPS; O-ring: FKM |
Σύνδεση διεργασίας | Rp 3/4 |
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) | 10 εκατομμύρια |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Σημειώσεις | Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος! | ||
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|