- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Συστήματα μέτρησης κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα και βιομηχανικών αερίων
- SD8501
Μετρητής πεπιεσμένου αέρα
SD8501
SDN11DGXFRKG/US-100
Μετρητής πεπιεσμένου αέρα
SD8501
SDN11DGXFRKG/US-100
- Μέτρηση ακριβείας ροής, παροχής, πίεσης και θερμοκρασίας μέσου
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Για εντοπισμό πεπιεσμένου αέρα σε βιομηχανική χρήση
- Κόκκινη/πράσινη ένδειξη για σαφή αναγνώριση του αποδεκτού εύρους τιμών
- Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης για βέλτιστη ευθυγράμμιση
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [scfh] | 25...7945 |
Εύρος μέτρησης [scfm] | 0,4...132,4 |
Εύρος μέτρησης [ft/s] | 1,2...340,2 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1" NPT DN25 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|---|
Μέσο | Πεπιεσμένος αέρας |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...60 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [psi] | 928 |
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 232 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 10,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 80 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 1 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι | μηδενισμός μετρητή |
---|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150; (ανά έξοδο) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Παλμική έξοδος | Μετρητής ποσοτήτων κατανάλωσης |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [scfm] | 0,4...132,4 |
Εύρος μέτρησης [ft/s] | 1,2...340,2 |
Περιοχή ένδειξης [scfh] | 0...9535 |
Περιοχή ένδειξης [scfm] | 0...158,9 |
Περιοχή ένδειξης [ft/s] | 0...408,2 |
Ανάλυση [scfh] | 5 |
Ανάλυση [scfm] | 0,1 |
Ανάλυση [ft/s] | 0,2 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [scfh] | 69...7943 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [ft/s] | 3...340,1 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [scfh] | 30...7904 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [scfh] | 0...6357 |
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [scfm] | 0...105,9 |
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [ft/s] | 0...272,2 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [scfh] | 1589...7946 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [scfm] | 26,5...132,4 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [ft/s] | 68...340,2 |
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC [scfh] | 9...85 |
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC [scfm] | 0,2...1,4 |
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC [ft/s] | 0,4...3,6 |
Σε βήματα των [scfh] | 1 |
Σε βήματα των [scfm] | 0,1 |
Σε βήματα των [ft/s] | 0,1 |
Εύρος μέτρησης [psi] | -15...232 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [psi] | -15...290 |
Ανάλυση [psi] | 1 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [psi] | -13...232 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [psi] | -15...231 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [psi] | -15...186 |
Αναλογικό τελικό σημείο [psi] | 32...232 |
Σε βήμα [psi] | 1 |
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Συντελεστής παλμών |
|
||
Σε βήμα |
|
||
Μήκος παλμού [s] | 0,007...2 |
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
||
Σε βήμα |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής θερμοκρασίας [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | κατηγορία 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); κατηγορία 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; ποιότητα αέρα κατά ISO 8573-1:2010; στη θερμοκρασία μέσου 73 °F |
Επαναληψιμότητα | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | ± 0,2 |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% της τελικής τιμής] | < ± 0,5; (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή) |
Μέγιστος ΣΘ του εύρους [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Μέγιστος ΣΘ του μηδενικού σημείου [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Ακρίβεια [K] | ± 0,5; (Κατά τη ροή υλικού μέσου στα όρια του εύρους μετρήσεων ροής) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,05 |
---|
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; έξοδος ρεύματος/παλμών; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; αθροιστή |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Προφίλ | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 8 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 7,2 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°F] | 32...140 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -4...185 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 183 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερά αέρια ομάδας ρευστών 2 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1581 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT+PC-GF30; PPS-GF40; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); ατσάλι (1.5523) γαλβανισμένο; Ορείχαλκος (2.0401); FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); FKM; κεραμικό Με γυάλινη αδρανοποίηση; PPS-GF40; Al2O3 (κεραμικό); ακρυλικό |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1" NPT DN25 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|