- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Συστήματα μέτρησης κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα και βιομηχανικών αερίων
- SD8600
μετρητής βιομηχανικών αερίων
SD8600
SDR11DGXFRKG/US-100
μετρητής βιομηχανικών αερίων
SD8600
SDR11DGXFRKG/US-100
- Μέτρηση ακριβείας ροής, παροχής, πίεσης και θερμοκρασίας μέσου
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Για ανίχνευση αργού (Ar), διοξειδίου άνθρακα (CO2), αζώτου (N2) και πεπιεσμένου αέρα
- Κόκκινη/πράσινη ένδειξη για σαφή αναγνώριση του αποδεκτού εύρους τιμών
- Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης για βέλτιστη ευθυγράμμιση
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση R 1 DN25 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|---|
Μέσο | Αργό (Ar); Διοξείδιο του άνθρακα (CO2); Άζωτο (N2); Πεπιεσμένος αέρας |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...60 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 64 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [MPa] | 6,4 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,6 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 10,5 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 80 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 1 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι | μηδενισμός μετρητή |
---|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150; (ανά έξοδο) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Παλμική έξοδος | Μετρητής ποσοτήτων κατανάλωσης |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
|||
---|---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
|||
Ανάλυση |
|
|||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
|||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
|||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
|||
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC |
|
|||
Σε βήματα των |
|
Εύρος μέτρησης [bar] | -1...16 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [bar] | -1...20 |
Ανάλυση [bar] | 0,05 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [bar] | -0,92...16 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [bar] | -1...15,92 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [bar] | -1...12,8 |
Αναλογικό τελικό σημείο [bar] | 2,2...16 |
Σε βήμα [bar] | 0,01 |
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Συντελεστής παλμών |
|
||
Σε βήμα |
|
||
Μήκος παλμού [s] | 0,007...2 |
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
||
Σε βήμα |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής θερμοκρασίας [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); στη θερμοκρασία μέσου 23 °C |
Επαναληψιμότητα | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | ± 0,2 |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% της τελικής τιμής] | < ± 0,5; (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή) |
Μέγιστος ΣΘ του εύρους [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Μέγιστος ΣΘ του μηδενικού σημείου [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Ακρίβεια [K] | ± 0,5; (Κατά τη ροή υλικού μέσου στα όρια του εύρους μετρήσεων ροής) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,05 |
---|
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; έξοδος ρεύματος/παλμών; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; αθροιστή |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Προφίλ | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 8 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 7,2 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA έγκριση |
|
||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 183 | ||||||||||||
Έγκριση UL |
|
||||||||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερά αέρια ομάδας ρευστών 2 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1530 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT+PC-GF30; PPS-GF40; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); ατσάλι (1.5523) γαλβανισμένο; Ορείχαλκος (2.0401); FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); FKM; κεραμικό Με γυάλινη αδρανοποίηση; PPS-GF40; Al2O3 (κεραμικό); ακρυλικό |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση R 1 DN25 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|