- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Συστήματα μέτρησης κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα και βιομηχανικών αερίων
- SDG150
Μετρητής πεπιεσμένου αέρα
SDG150
SDG6"/METRIS PB DN150
Μετρητής πεπιεσμένου αέρα
SDG150
SDG6"/METRIS PB DN150
- Ακριβής μέτρηση ροής και κατανάλωσης
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Για εντοπισμό πεπιεσμένου αέρα σε βιομηχανική χρήση
- Με έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο και παλμική έξοδο
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Ημερομηνία κατάργησης: 12/31/2024
Ημερομηνία κατάργησης: 12/31/2024
Εναλλακτικοί κωδικοί: SDG750 Σύγκριση προϊόντων: SDG150 / SDG750 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
σημειώστε ότι οι αισθητήρες με ημερομηνία παραγωγής πριν από το 2010 έχουν τροποποιημένο κύκλο μπουλονιών
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [m³/h] | 33...10000 |
Σύνδεση διεργασίας | Φλάντζα DN150 κατά:DIN EN 10220 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Αθροιστική λειτουργία | |||
---|---|---|---|---|
Μέσο | Πεπιεσμένος αέρας | |||
Σημείωση για μέσο |
|
|||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...60 | |||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 | |||
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,6 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 100 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,5 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250; (ανά έξοδο) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Παλμική έξοδος | Μετρητής ποσοτήτων κατανάλωσης |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m³/h] | 33...10000 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [m³/h] | 0...12000 |
Συντελεστής παλμών | 10 Nm³ |
---|---|
Μήκος παλμού [s] | 0,1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (κατηγορία 141 /; κατηγορία 344) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 214 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 28832 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT-GF20; PC; PC; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); FKM; Τμήμα σωλήνα: χάλυβα γαλβανισμένο |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); κεραμικό Με γυάλινη αδρανοποίηση; PEEK; Πολυεστέρας; FKM; Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; χάλυβα γαλβανισμένο |
Σύνδεση διεργασίας | Φλάντζα DN150 κατά:DIN EN 10220 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|