Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF0516
SFG14ZBB/6M
Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF0516
SFG14ZBB/6M
- Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με υγρά κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 120 C
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μήκος ράβδου L [mm] | 42 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών; Αποστειρωμένες-υγιεινές εφαρμογές |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Εφαρμογή | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών; Αποστειρωμένες-υγιεινές εφαρμογές |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...120 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...100 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS3000 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 42 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 200...800 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 8648 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 485 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, Σιλικόνη; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|