- Προϊόντα
- SF0540
Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF0540
SFR14XBK/16M
Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF0540
SFR14XBK/16M
- Αξιόπιστη παρακολούθηση διαβρωτικών υγρών μέσα σε σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Κεραμικά υλικά για επαφή με το μέσο
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Πολύ μακρύ καλώδιο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: SF2410 Σύγκριση προϊόντων: SF0540 / SF2410 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μήκος ράβδου L [mm] | 12 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Μέσο | Υγρά; Επιθετικά μέσα |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 5...70 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 5...70 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS3000 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 12 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...40 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 7 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 2...20 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 2...20 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 8648 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1112,8 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Υλικό κατασκευής | κεραμικό (99,7 % Al2O3) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό (99,7 % Al2O3) |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 27 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 16 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|