Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF220A
SFR14ABB/US/2G
Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF220A
SFR14ABB/US/2G
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Κονέκτορας M12 για γρήγορη και εύκολη σύνδεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μήκος ράβδου L [mm] | 12 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Μέσο | Υγρά; Αέρια |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...70 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...70 |
---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...70 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 12 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 200...800 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 8648 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 0,4 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 2 |
Κλάση θερμοκρασίας | T4 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 113 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 27 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m |
---|