• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  4. Βαθμωτή επιτήρηση ροής
  5. SF321A

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SF321A

SFR12ABB/2G

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SF321A

SFR12ABB/2G

  • Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
  • Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
  • Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • ex
  • iec
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μήκος ράβδου L [mm] 12
Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Μέσο Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -20...70
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30
Υγρά
Θερμοκρασία μέσου [°C] -20...70
Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -20...70
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] 12
Υγρά
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60
Αέρια
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 200...2000
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Υγρά
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Αέρια
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...70
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
Σήμανση ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 8648
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] 1,2
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] 6
Κλάση θερμοκρασίας T4
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 456
Περίβλημα Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] 45
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Ο έλεγχος τύπου κατασκευής σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EG (ATEX) λαμβάνει υπόψη κατ' αρχήν μόνο τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (0,8...1,1 bar).
Η χρήση σε πιέσεις εκτός αυτής της κλίμακας, πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί από τον ίδιο το χρήστη.
Τηρείστε πιστά τις οδηγίες λειτουργίας και το πιστοποιητικό δοκιμής τύπου.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 6 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm²