Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Αξιόπιστη παρακολούθηση διαβρωτικών υγρών μέσα σε σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Κεραμικά υλικά για επαφή με το μέσο
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μήκος ράβδου L [mm] | 30 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Μέσο | Υγρά; Επιθετικά μέσα |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 5...70 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 5...70 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 30 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...40 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 7 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 2...20 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 2...20 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 7927 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 1,2 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 6 |
Κλάση θερμοκρασίας | T4 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 353 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Υλικό κατασκευής | κεραμικό (99,7 % Al2O3) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό (99,7 % Al2O3) |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 45 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|