Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF5703
SFD10ADT /US-100
Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF5703
SFD10ADT /US-100
- Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
- Υλικά από τιτάνιο για επαφή με το μέσο, για χρήση με διαβρωτικά μέσα
- Κονέκτορας M12 για γρήγορη και εύκολη σύνδεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μήκος ράβδου L [mm] | 143 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Μέσο | Υγρά; Αέρια; Επιθετικά μέσα |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS3000 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 143 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 200...800 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 300 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 8393,77 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 75 |
---|---|
Περίβλημα | σχεδίαση για προσαρμογέα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Τιτάνιο (3.7035); EPDM; ULTEM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Τιτάνιο (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A |
Σύνδεση διεργασίας | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m |
---|