Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF5800
SFD10ZDT /6M
Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF5800
SFD10ZDT /6M
- Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 120 C
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
- Υλικά από τιτάνιο για επαφή με το μέσο, για χρήση με διαβρωτικά μέσα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μήκος ράβδου L [mm] | 45 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών |
---|---|
Μέσο | Υγρά; Αέρια; Επιθετικά μέσα |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...120 |
---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...100 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS3000 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 45 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 200...800 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 300 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 8096 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 449,5 |
---|---|
Περίβλημα | σχεδίαση για προσαρμογέα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Τιτάνιο (3.7035) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Τιτάνιο (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A |
Σύνδεση διεργασίας | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, Σιλικόνη; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|