Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF620A
SFG10ABB/2G /US-100
Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
SF620A
SFG10ABB/2G /US-100
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Εύκολη ρύθμιση του βάθους βύθισης μέσω προσαρμογέα με σφιγκτήρα
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μήκος ράβδου L [mm] | 15...156 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Ø 10 mm |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εγκατάσταση | αισθητήρας κατάλληλος για προσαρμογέα σφιγκτήρα |
Μέσο | Υγρά; Αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...70 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Εγκατάσταση | αισθητήρας κατάλληλος για προσαρμογέα σφιγκτήρα |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...70 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...70 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 15...156 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 200...800 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX |
|
||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 8272 |
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 0,4 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 2 |
Κλάση θερμοκρασίας | T4 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 123 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 10 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) πολλά τμήματα, συγκολλημένα |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) πολλά τμήματα, συγκολλημένα |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 10 mm |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m |
---|