- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Συμπαγείς αισθητήρες ροής σε ανοξείδωτο περίβλημα
- SI0557
Επιτηρητής ροής
SI0557
SID10ADBFPKG/US-100
Επιτηρητής ροής
SI0557
SID10ADBFPKG/US-100
- Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
- Μεταβλητή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέων
- Εύκολη προσαρμογή των σημείων μεταγωγής για γρήγορη ρύθμιση
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ραβδόγραμμα LED για ένδειξη του σημείου μεταγωγής και της ροής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Μέσο | Υγρά |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -15...70 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC; (18...32 DC) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 60 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 10 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 45 |
---|---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...100 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του Sr] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για επαναληψιμότητα |
|
||
Ολίσθηση θερμοκρασίας [cm/s x 1/K] | 0.1; (για νερό 5...100 cm/s; 15...70 °C) | ||
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 300 | ||
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [cm/s] | ± 10; (για νερό 5...100 cm/s; 25 °C; Εργοστασιακή ρύθμιση) | ||
Υστέρηση [cm/s] | 2...5; (για νερό 5...100 cm/s; 25 °C; Εργοστασιακή ρύθμιση) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | μπουτόν |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 267 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 244,85 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Σύνδεση διεργασίας | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|