Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Σύνδεση διεργασίας |
M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Μέσο |
Υγρά; Αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] |
30 |
Υγρά
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...80 |
Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...80 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
19...36 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 60 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
10 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
1 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Υγρά
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] |
3...300 |
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] |
3...100 |
Αέρια
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] |
200...3000 |
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] |
200...800 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [cm/s] |
1...5 |
Σημείωση για επαναληψιμότητα |
για νερό 5...100 cm/s; 25 °C |
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Ολίσθηση θερμοκρασίας [cm/s x 1/K] |
0.1; (για νερό 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] |
300 |
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [cm/s] |
± 2...± 10; (για νερό 5...100 cm/s; 25 °C; Εργοστασιακή ρύθμιση) |
Υστέρηση [cm/s] |
2...5; (για νερό 5...100 cm/s; 25 °C; Εργοστασιακή ρύθμιση) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] |
1...10 |
Υγρά
Χρόνος απόκρισης [s] |
1...10 |
Αέρια
Χρόνος απόκρισης [s] |
1...10 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
μπουτόν |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...100 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 60947-5-9 |
500 V αντοχή σε τάση |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
298 |
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
239,5 |
Διαστάσεις [mm] |
M18 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M18 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM |
Σύνδεση διεργασίας |
M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
τρόπος λειτουργίας |
10 x LED, Τρίχρωμο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |