Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Σύνδεση διεργασίας |
M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Μέσο |
Υγρά; Αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] |
300 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] |
208 |
Υγρά
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...80 |
Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...80 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] |
47...63 |
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] |
-15...10 |
Τάση λειτουργίας [V] |
90...240 AC |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] |
3,5 |
Βαθμός προστασίας |
II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Όχι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
10 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
1 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
Ρελέ |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Αντοχή επαφών |
3 A (250 V AC / 30 V DC); (αριθμός κύκλων μεταγωγής: 20 εκ. μηχανικά; κύκλοι μεταγωγής με φορτίο 3 A: 100.000 ηλεκτρικοί; τύπος απενεργοποίησης: ανοικτή επαφή σε ηρεμία) |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Όχι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Υγρά
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] |
3...300 |
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] |
3...100 |
Αέρια
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] |
200...3000 |
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] |
200...800 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του Sr] |
1...5 |
Σημείωση για επαναληψιμότητα |
για νερό 5...100 cm/s; 25 °C |
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Ολίσθηση θερμοκρασίας [cm/s x 1/K] |
0.1; (για νερό 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] |
300 |
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [cm/s] |
± 2...± 10; (για νερό 5...100 cm/s; 25 °C; Εργοστασιακή ρύθμιση) |
Υστέρηση [cm/s] |
2...5; (για νερό 5...100 cm/s; 25 °C; Εργοστασιακή ρύθμιση) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] |
1...10 |
Υγρά
Χρόνος απόκρισης [s] |
1...10 |
Αέρια
Χρόνος απόκρισης [s] |
1...10 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
μπουτόν |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...100 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
18 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
221 |
Έγκριση UL |
Αριθμός αρχείου UL |
E174189 |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
286,15 |
Διαστάσεις [mm] |
M18 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M18 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM |
Σύνδεση διεργασίας |
M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
τρόπος λειτουργίας |
10 x LED, Τρίχρωμο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία |
μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα. |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C |