Επιτηρητής ροής αέρα
SL0101
SLG23CEEAKOA/PH
Επιτηρητής ροής αέρα
SL0101
SLG23CEEAKOA/PH
- Αξιόπιστη παρακολούθηση ροής αέρα
- Για χρήση σε συστήματα εξαερισμού σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού κτιρίων
- Ρύθμιση του ζητούμενου βάθους βύθισης του αισθητήρα με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Διαισθητική ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω ποτενσιόμετρου
- Έξοδος σήματος μέσω επαφών ρελέ χωρίς τάση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός εξόδων ρελέ: 1 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Ø 23 mm |
Εφαρμογή
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...50 |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 1 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 80...250 AC / 90...250 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 3 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 60 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός εξόδων ρελέ: 1 |
---|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
---|---|
Αριθμός εξόδων ρελέ | 1 |
Αντοχή επαφών | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής | Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 100...400 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 5 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 3...60 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 3...60 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 747 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 208 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PBT; Τιτάνιο |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 23 mm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|