Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός εξόδων ρελέ: 1 |
Σύνδεση διεργασίας |
Ø 23 mm |
Εφαρμογή
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-10...50 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] |
1 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
80...250 AC / 90...250 DC |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] |
3 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Όχι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
60 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός εξόδων ρελέ: 1 |
Έξοδοι
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής |
Αριθμός εξόδων ρελέ |
1 |
Αντοχή επαφών |
3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής |
Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Όχι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Αέρια
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] |
100...1000 |
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] |
100...400 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] |
5 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] |
3...60 |
Αέρια
Χρόνος απόκρισης [s] |
3...60 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
με ποτενσιόμετρο |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-10...50 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
90 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
386 |
Διαστάσεις [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
PBT; Τιτάνιο |
Σύνδεση διεργασίας |
Ø 23 mm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
τρόπος λειτουργίας |
1 x LED, Κόκκινο |
τρόπος λειτουργίας |
1 x LED, Πράσινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία |
μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
Κολάρο στερέωσης: 1, E40048 |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα. |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Καλώδιο: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |