Επιτηρητής ροής αέρα
SL5204
SLG23XEE40KG/2M
Επιτηρητής ροής αέρα
SL5204
SLG23XEE40KG/2M
- Αξιόπιστη παρακολούθηση ροής αέρα
- Για χρήση σε συστήματα εξαερισμού σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού κτιρίων
- Ρύθμιση του ζητούμενου βάθους βύθισης του αισθητήρα με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Ø 23 mm |
Εφαρμογή
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 20...40 |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 1 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -10...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 90 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος ροής [cm/s] | 200...3000 | |
---|---|---|
Σημείωση για εύρος ροής |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 1 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...40 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 727 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 195 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PBT; Τιτάνιο |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 23 mm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|