- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Μαγνητικοί-επαγωγικοί ογκομετρικοί αισθητήρες ροής
- SM4120
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
- Ακριβής μέτρηση ροής, κατανάλωσης και θερμοκρασίας του μέσου
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Με έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο και παλμική έξοδο
- Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη με αλλαγή κόκκινου/πράσινου χρώματος
- Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα για ομαλή ροή πριν και μετά τον αισθητήρα
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [ml/min] | 5...5000 |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/4 DN6 Επίπεδη τσιμούχα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Μέσο | Αγώγιμα υγρά; Νερό; υγρά με βάση το νερό | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...90 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,6 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 80 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 5 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι | μηδενισμός μετρητή |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; IO-Link; σήμα συχνότητας; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Παλμική έξοδος | Μετρητής παροχής |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [ml/min] | 5...5000 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [ml/min] | -6000...6000 |
Ανάλυση [ml/min] | 1 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [ml/min] | 33...5000 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [ml/min] | 7...4974 |
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [ml/min] | 0...3993 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [ml/min] | 1007...5000 |
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC [ml/min] | 5...250 |
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP [ml/min] | 1005...5000 |
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 1...10000 |
Μήκος παλμού [s] | 0,005...2 |
---|---|
Συντελεστής παλμών | 0,001...99990000 I |
Εύρος μέτρησης [°C] | -20...90 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [°C] | -42...112 |
Ανάλυση [°C] | 0,1 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [°C] | -19,6...90 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [°C] | -20...89,6 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [°C] | -20...68 |
Αναλογικό τελικό σημείο [°C] | 2...90 |
Σε βήμα [°C] | 0,1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,2 % MEW |
Ακρίβεια [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0...50 |
---|---|
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Χρόνος απόκρισης [s] | 15; (Q > 1 l/min, T09) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; Συχνότητα εξόδου; έξοδος ρεύματος/παλμών; Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης; η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 3 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 6 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 114 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 706,9 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4408/316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; PEEK με ανθρακόνημα; EPDM; Centellen |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/4 DN6 Επίπεδη τσιμούχα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|