- Προϊόντα
- SM8404
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM8404
SMK11GGX50KG/US-100
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM8404
SMK11GGX50KG/US-100
- Ακριβής μέτρηση ροής, κατανάλωσης και θερμοκρασίας του μέσου
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Με δύο αναλογικές εξόδους ακριβείας
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση Rc 1 εσωτερικό σπείρωμα DN25 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | ||
Μέσο | Αγώγιμα υγρά; Νερό; υγρά με βάση το νερό | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...70 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,6 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 120; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 5 |
Αρχή λειτουργίας | μαγνητική-επαγωγική |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 2 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||
Σε βήματα των |
|
Εύρος μέτρησης [°C] | -20...80 |
---|---|
Ανάλυση [°C] | 0,2 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [°C] | -20...60 |
Αναλογικό τελικό σημείο [°C] | 0...80 |
Σε βήμα [°C] | 0,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,2 % MEW |
Ακρίβεια [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...3 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA έγκριση |
|
||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 175 | ||||||||||||
Έγκριση UL |
|
||||||||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 645 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση Rc 1 εσωτερικό σπείρωμα DN25 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|