- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Μαγνητικοί-επαγωγικοί ογκομετρικοί αισθητήρες ροής
- SM8601
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM8601
SMN11GGXFRKG/US-100
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM8601
SMN11GGXFRKG/US-100
- Ακριβής μέτρηση ροής, κατανάλωσης και θερμοκρασίας του μέσου
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Με έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο και παλμική έξοδο
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1" NPT DN25 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Εφαρμογή | Αθροιστική λειτουργία; για βιομηχανικές εφαρμογές | ||
Μέσο | Αγώγιμα υγρά; Νερό; υγρά με βάση το νερό | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου [°F] | 14...158 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 232 | ||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 11,2 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 95; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 5 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι | μηδενισμός μετρητή |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (διαβαθμιζόμενο) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Παλμική έξοδος | Μετρητής παροχής |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||
Σε βήματα των |
|
Συντελεστής παλμών | 0,01...100 000 000 gal |
---|---|
Μήκος παλμού [s] | 0,0025...2 |
Εύρος μέτρησης [°F] | -4...176 |
---|---|
Ανάλυση [°F] | 0,5 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [°F] | -2,5...176 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [°F] | -3,5...175 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [°F] | -4...140,5 |
Αναλογικό τελικό σημείο [°F] | 31,5...176 |
Σε βήμα [°F] | 0,5 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,2% MEW |
Ακρίβεια [K] | ± 2,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] | 0...50 |
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Επιτήρηση ροής; μετρητής ποιότητας; Μετρητής προεπιλογής; Επιτήρηση θερμοκρασίας; υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος/τάσης/παλμών; Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης; η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 3 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 5 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°F] | 14...140 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°F] | -13...176 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 145 | ||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 698,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1" NPT DN25 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|