- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Μαγνητικοί-επαγωγικοί ογκομετρικοί αισθητήρες ροής
- SM8621
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM8621
SMN11XGXFRKG/US-100
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM8621
SMN11XGXFRKG/US-100
- Ακριβής μέτρηση ροής, κατανάλωσης και θερμοκρασίας του μέσου
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Με έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο και παλμική έξοδο
- Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη με αλλαγή κόκκινου/πράσινου χρώματος
- Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα για ομαλή ροή πριν και μετά τον αισθητήρα
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||||
Σύνδεση διεργασίας | 1" NPT DN25 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Μέσο | Αγώγιμα υγρά; Νερό; υγρά με βάση το νερό | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου [°F] | -4...194 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,6 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 80 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 5 |
Αρχή λειτουργίας | μαγνητική-επαγωγική |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι | μηδενισμός μετρητή |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; IO-Link; σήμα συχνότητας; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Παλμική έξοδος | Μετρητής παροχής |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||||
Ανάλυση |
|
||||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||||
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC |
|
||||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 1...10000 |
Μήκος παλμού [s] | 0,002...2 |
---|---|
Συντελεστής παλμών | 0,01...99990000 I |
Εύρος μέτρησης [°F] | -4...194 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [°F] | -43,6...233,6 |
Ανάλυση [°F] | 0,1 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [°F] | -3,3...194 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [°F] | -4...193,3 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [°F] | -4...154,4 |
Αναλογικό τελικό σημείο [°F] | 35,6...194 |
Σε βήμα [°F] | 0,1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,2 % MEW |
Ακρίβεια [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0...50 |
---|---|
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Χρόνος απόκρισης [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος/παλμών; Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης; η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; Συχνότητα εξόδου |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 3 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 6 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°F] | -4...140 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°F] | -13...176 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 114 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 777 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4408/316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; PEEK με ανθρακόνημα; FKM |
Σύνδεση διεργασίας | 1" NPT DN25 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|