Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM9004
SMR21XGX50KG/US
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SM9004
SMR21XGX50KG/US
- Ακριβής μέτρηση ροής, κατανάλωσης και θερμοκρασίας του μέσου
- Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
- Με δύο αναλογικές εξόδους ακριβείας
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 2 εξωτερικό σπείρωμα DN50 Επίπεδη τσιμούχα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Εφαρμογή | ανίχνευση άδειου σωλήνα; για βιομηχανικές εφαρμογές | ||
Εγκατάσταση | Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα | ||
Μέσο | Αγώγιμα υγρά; Νερό; υγρά με βάση το νερό | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου |
|
||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,6 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 232 | ||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 16 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 5 |
Αρχή λειτουργίας | μαγνητική-επαγωγική |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 2 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||||
Ανάλυση |
|
||||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||||
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC |
|
||||
Σε βήματα των |
|
||||
Δυναμικό εύρος μετρήσεων | 1:60 |
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
||
Σε βήμα |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,2% MEW |
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Ακρίβεια [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; ανίχνευση άδειου σωλήνα |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης |
|
||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA έγκριση |
|
||||||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 85 | ||||||||||||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3050 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 117 x 103 x 200 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 2 εξωτερικό σπείρωμα DN50 Επίπεδη τσιμούχα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|