- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Μαγνητικοί-επαγωγικοί ογκομετρικοί αισθητήρες ροής
- SMF320
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
- Μαγνητικό-επαγωγικό ροόμετρο (σειρά SMF) για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- Μετρούμενες μεταβλητές: ροή, συνολική παροχή, θερμοκρασία, αγωγιμότητα και ανίχνευση υγρού
- Εύκολη ρύθμιση χάρη σε μενού βασιζόμενο σε εφαρμογές, την καθοδηγούμενη εγκατάσταση και τα υγιεινά κουμπιά
- Μειωμένη καλωδίωση συνδυάζοντας τάση τροφοδοσίας και σήματα εξόδου μέσω σύνδεσης M12
- Ο σχεδιασμός του περιβλήματος αυξάνει την αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική διάμετρος | DN40 (1 1/2“) | ||||
Σύνδεση διεργασίας | Ειδική φλάντζα συσκευής ifm |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Εφαρμογή | βιομηχανία τροφίμων και αναψυκτικών | ||
Μέσο | Αγώγιμα υγρά; Νερό; υγρά με βάση το νερό | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...150 | ||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 250; (24V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 5 |
Αρχή λειτουργίας | μαγνητική-επαγωγική |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 2 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι |
|
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Σήμα εξόδου |
|
||||
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN | ||||
Παλμική έξοδος | Μετρητής παροχής | ||||
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | ||||
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό | ||||
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
---|---|
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 0.38 µA |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 0...10000 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||||
Ανάλυση |
|
||||
Σημείωση για εργοστασιακή ρύθμιση |
|
||||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||||
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC |
|
||||
Μήκος παλμού [s] | 0,002...2 | ||||
Συντελεστής παλμών | 0,002...99990000 I |
Εύρος μέτρησης [°C] | -20...150 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [°C] | -20...150 |
Ανάλυση [°C] | 0,01 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [°C] | -20...116 |
Αναλογικό τελικό σημείο [°C] | 14...150 |
Εύρος μέτρησης [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [µS/cm] | 0...100000 |
Ανάλυση [µS/cm] | 1 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [µS/cm] | 0...80000 |
Αναλογικό τελικό σημείο [µS/cm] | 20000...100000 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Επαναληψιμότητα | 0,1% MW |
Ακρίβεια [K] | ± 1 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [K] | ± 0,5 |
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 5% MW |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,3 |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Χρόνος απόκρισης [s] | < 3; (Ταχύτητα ροής: ≥ 0,5m/s) |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | < 2 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Λειτουργίες διάγνωσης | ανίχνευση κατεύθυνσης ροής; ανίχνευση υγρού |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Προφίλ |
|
||||||||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||||||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 6 | ||||||||||||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 8 | ||||||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ανίχνευση κατεύθυνσης ροής; αθροιστή; Speicher; μετρητής ωρών λειτουργίας; εσωτερική θερμοκρασία; λειτουργία εξομοίωσης | ||||||||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...65 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 81 | ||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 5316,8 |
---|---|
Μήκος σωλήνα εισαγωγής | 5 x DN |
Μήκος σωλήνα εξαγωγής | 2 x DN |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Φλάντζα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ηλεκτρονικό εξάρτημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ηλεκτρονικά: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Οθόνη: πολυσουλφάνιο; Οθόνη-Τσιμούχα: FKM; LED δαχτυλίδι: PP |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Απόσταση μέτρησης: PFA; ηλεκτρόδια: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) |
Ονομαστική διάμετρος | DN40 (1 1/2“) |
Σύνδεση διεργασίας | Ειδική φλάντζα συσκευής ifm |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | ≤ 0,4 μm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Εργοστασιακή ρύθμιση | m³/h; °C; μS/cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||||||
Οθόνη ένδειξης | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||||||
Γλώσσα | Γερμανικά; Αγγλικά; Ισπανικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά; Πορτογαλικά; Κινέζικα | ||||||||||||
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|