Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής
SN0151
VS3000/85...265VAC
Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής
SN0151
VS3000/85...265VAC
- Για σύνδεση αισθητήρων ροής
- Ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης ροής, θερμοκρασίας και καλωδίωσης
- Ρυθμιζόμενες έξοδοι μεταγωγής για παρακολούθηση ροής και θερμοκρασίας
- Ευανάγνωστη οθόνη LED με πολύχρωμες ενδείξεις τύπου ραβδογράμματος
- Έξοδος σήματος μέσω επαφών ρελέ χωρίς τάση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση θερμοκρασίας; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -5...10 |
Τάση λειτουργίας [V] | 90...240 AC |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 4 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 10...80; (Δυνατότητα ρύθμισης (ακροδέκτες 22-23 σταθερών αντιστάσεων)) |
Αριθμός καναλιών | 1 |
Έξοδοι
Απόδοση σε περίπτωση σφάλματος | Σε περίπτωση χαμηλής τάσης πέφτουν τα ρελέ. Ανάβει η LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | Ρελέ |
Αντοχή επαφών | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής | Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή και κατά το χρόνο καθυστέρησης ενεργοποίησης |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης θερμοκρασίας | Το ρελέ απενεργοποιείται όταν γίνει υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου | Το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση κοψίματος καλωδίου ή βραχυκυκλώματος |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 3 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
---|---|
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα | γέφυρα με καλώδιο; κατά την παράδοση: επιτήρηση υγρών.; για επιτήρηση αερίων: γεφυρώστε ακροδέκτες 23 / 24. |
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
Περιοχή θερμοκρασίας [°C] | 0...80 |
Επαναληψιμότητα σημείου μεταγωγής / μετρούμενης τιμής [K] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 168 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 249 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Διαστάσεις [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Combicon κλέμα: |
---|