Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής
SR0127
VS0200/ 24VDC
Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής
SR0127
VS0200/ 24VDC
- Για σύνδεση αισθητήρων ροής
- Ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης ροής και καλωδίωσης
- Διαισθητική ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω ποτενσιόμετρου
- Ευανάγνωστη οθόνη LED με πολύχρωμες ενδείξεις τύπου ραβδογράμματος
- Έξοδος σήματος μέσω επαφών ημιαγωγών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Επιτήρηση ροής |
---|---|
Μέσο | Υγρά |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -10...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 45 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 20 |
Αριθμός καναλιών | 1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 400 |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής | Η έξοδος θα ενεργοποιηθεί όταν υπάρχει ροή |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου | Η έξοδος θα απενεργοποιηθεί όταν υπάρχει ρήξη καλωδίου |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 50 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 624 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 142,5 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Διαστάσεις [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: 12 x ...2,5 mm² |
---|