Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής
SR2301
VS2000/ 24VDC/EXI/1G
Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής
SR2301
VS2000/ 24VDC/EXI/1G
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης ροής και καλωδίωσης
- Διαισθητική ρύθμιση του σημείου μεταγωγής και του μέσου
- Για τη σύνδεση εγγενώς ασφαλών αισθητήρων ροής
- Ευανάγνωστη οθόνη LED με πολύχρωμες ενδείξεις τύπου ραβδογράμματος
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -10...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 125 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 30 |
Αριθμός καναλιών | 1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | Ρελέ |
---|---|
Αντοχή επαφών | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής | Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου | το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής καλωδίου |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
---|---|
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα | διακόπτης ολίσθησης |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 40 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004 |
---|---|
Σήμανση ATEX |
|
MTTF [χρόνια] | 231 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 352,5 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Διαστάσεις [mm] | 78 x 45 x 120 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης; Τοποθετήστε την ασφάλεια έξω από την επικίνδυνη περιοχή. |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Αλλα δεδομένα
Μέγιστες τιμές για κύκλωμα ελέγχου
Με βαθμό προστασίας εγγενούς ασφαλείας | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Τάση [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Ρεύμα [mA] | 84 | 84 | 84 | 84 |
Ισχύς [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Εξωτερική αυτεπαγωγή [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Εξωτερική χωρητικότητα [µF] | 0,205 | 1,7 | 0,205 | 1,7 |