Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής
SR5900
SRM12XXBFPKG/
Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής
SR5900
SRM12XXBFPKG/
- Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
- Για σύνδεση αισθητήρων ροής με μεγάλα βάθη βύθισης
- Για αισθητήρες κατασκευασμένους από κεραμικό υλικό, ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και τιτάνιο
- Εύκολη προσαρμογή των σημείων μεταγωγής για γρήγορη ρύθμιση
- Ραβδόγραμμα LED για ένδειξη του σημείου μεταγωγής και της ροής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 70 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 10 |
Αριθμός καναλιών | 1 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής | Η έξοδος θα ενεργοποιηθεί όταν υπάρχει ροή: ON για λειτουργία εξόδου = ανοικτή σε ηρεμία / OFF για λειτουργία εξόδου = κλειστή σε ηρεμία |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | μπουτόν |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; (με συνδεδεμένο αισθητήρα) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 342 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 225,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Ορείχαλκος |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|