Αισθητήρας ροής με υπερήχους
SU6631
SUN12XFBFRKG/US
Αισθητήρας ροής με υπερήχους
SU6631
SUN12XFBFRKG/US
- Ακριβής μέτρηση ροής υπερκαθαρού νερού, νερού, ελαίων και διαλυμάτων γλυκόλης
- Ένας στιβαρός, ανοξείδωτος σωλήνας μέτρησης χωρίς εσωτερικές προεξοχές παρέχει υψηλή αντοχή στα μέσα και μόνιμη αντίσταση εισροής
- Η εξαιρετικά ακριβής διαδικασία μέτρησης γραμμής εξαλείφει κάθε επίδραση διαφορετικού πάχους τοιχωμάτων και υλικών σωλήνων
- Το LED κατάστασης λειτουργίας σηματοδοτεί την κατάσταση του αισθητήρα και επιτρέπει συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα της διεργασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT DN15 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Μέσο | Εξαιρετικά καθαρό νερό; Νερό; υγρά με βάση το νερό; διαλύματα γλυκόλης; Έλαια; ψυκτικά υγρά | |||
Σημείωση για μέσο |
|
|||
Θερμοκρασία μέσου |
|
|||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 75 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 5 |
Αρχή λειτουργίας | υπέρηχοι |
Είσοδοι
Είσοδοι | μηδενισμός μετρητή |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; παλμικό σήμα; αναλογικό σήμα; IO-Link; σήμα συχνότητας; σήμα διάγνωσης; έξοδος μεταγωγής αθροιστή |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 0...10000 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Παλμική έξοδος | Μετρητής παροχής |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||||
Ανάλυση |
|
||||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||||
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC |
|
||||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 1...10000 |
Μήκος παλμού [s] | 0,002...2 |
---|---|
Συντελεστής παλμών | 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal |
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
||
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP |
|
||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 1...10000 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,2 % MEW |
Ακρίβεια [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,2 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Λειτουργίες διάγνωσης | ανίχνευση κατεύθυνσης ροής; ποιότητα σήματος |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Προφίλ | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||||||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 3 | ||||||||||||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 160 | ||
Έγκριση UL |
|
||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 540,4 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | μήκος σωλήνα εισαγωγής 5xDN; μήκος σωλήνα εξαγωγής 1xDN |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Οθόνη: PFA; Τσιμούχα Οθόνη: FKM; κονέκτορας: POKAN |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Απόσταση μέτρησης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT DN15 εξωτερικό σπείρωμα |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 49,21 µin |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Σημείωση για πτώση πίεσης
|
|
---|
μείωση θερμοκρασίας περιβάλλοντος
|
|
---|