• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επιτήρηση κατάστασης
  3. Ροόμετρα νερού
  4. Ροόμετρα υπερήχων
  5. SU9021

Αισθητήρας ροής με υπερήχους

SU9021

SUR54XXBFRKG/US

Αισθητήρας ροής με υπερήχους

SU9021

SUR54XXBFRKG/US

  • Ακριβής μέτρηση ροής υπερκαθαρού νερού και νερού
  • Ένας στιβαρός, ανοξείδωτος σωλήνας μέτρησης χωρίς εσωτερικές προεξοχές παρέχει υψηλή αντοχή στα μέσα και μόνιμη αντίσταση εισροής
  • Η εξαιρετικά ακριβής διαδικασία μέτρησης γραμμής εξαλείφει κάθε επίδραση διαφορετικού πάχους τοιχωμάτων και υλικών σωλήνων
  • Το LED κατάστασης λειτουργίας σηματοδοτεί την κατάσταση του αισθητήρα και επιτρέπει συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα της διεργασίας
  • Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης
1...275 l/min 0,06...16,5 m³/h 16...4359 gph 0,26...72,64 gpm
Σύνδεση διεργασίας G 1 1/4 DN32 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Μέσο Εξαιρετικά καθαρό νερό; Νερό; υγρά με βάση το νερό
Σημείωση για μέσο
υγρά με βάση το νερό: για μέσα με >10 % πρόσθετα, η επαναληψιμότητα είναι η μόνη διαθέσιμη τιμή
Θερμοκρασία μέσου
-20...100 °C -4...212 °F
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
150 bar 15 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
100 bar 10 MPa
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...32 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 75
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 5
Αρχή λειτουργίας υπέρηχοι
Είσοδοι
Είσοδοι μηδενισμός μετρητή
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; παλμικό σήμα; αναλογικό σήμα; IO-Link; σήμα συχνότητας; σήμα διάγνωσης; έξοδος μεταγωγής αθροιστή
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 0...10000
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 500
Παλμική έξοδος Μετρητής παροχής
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
1...275 l/min 0,06...16,5 m³/h 16...4359 gph 0,26...72,64 gpm
Περιοχή ένδειξης
-330...330 l/min -19,8...19,8 m³/h -5231...5231 gph -87,18...87,18 gpm
Ανάλυση
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Σημείο ενεργοποίησης SP
2,5...275 l/min 0,151...16,5 m³/h 40...4359 gph 0,66...72,65 gpm
Σημείο απενεργοποίησης rP
1,1...273,6 l/min 0,065...16,414 m³/h 17...4336 gph 0,29...72,27 gpm
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP
-275...220 l/min -16,5...13,2 m³/h -4359...3487 gph -72,65...58,12 gpm
Αναλογικό τελικό σημείο AEP
-220...275 l/min -13,2...16,5 m³/h -3487...4359 gph -58,12...72,65 gpm
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC
1...13,8 l/min 0,06...0,825 m³/h 16...218 gph 0,26...3,63 gpm
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP
55,2...275 l/min 3,31...16,5 m³/h 874...4359 gph 14,75...72,65 gpm
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] 1...10000
Επιτήρηση ογκομετρικής ποσότητας ροής
Μήκος παλμού [s] 0,002...2
Συντελεστής παλμών 0,02...99990000 l; 0,026...26414563,515 gal
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης
-20...100 °C -4...212 °F
Περιοχή ένδειξης
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Ανάλυση
0,1 °C 0,1 °F
Σημείο ενεργοποίησης SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Σημείο απενεργοποίησης rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Αναλογικό αρχικό σημείο
-20...76 °C -4...168,8 °F
Αναλογικό τελικό σημείο
4...100 °C 39,2...212 °F
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP
4...100 °C 39,2...212 °F
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] 1...10000
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επιτήρηση ροής
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Επαναληψιμότητα ± 0,2 % MEW
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Ακρίβεια [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] 0,2
Χρόνοι απόκρισης
Επιτήρηση ροής
Χρόνος απόκρισης [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...5
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Λογισμικό / προγραμματισμός
Λειτουργίες διάγνωσης ανίχνευση κατεύθυνσης ροής; ποιότητα σήματος
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1.3
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9: 2013-07
Προφίλ Identification and Diagnosis (0x4000)
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας 3
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας 2
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 9,6
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)
τρόπος λειτουργίας μήκος bit
αθροιστή 32
Επιτήρηση ροής 32
Επιτήρηση θερμοκρασίας 32
κατάσταση 4
Έξοδος 1 1
Έξοδος 2 1
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 1638
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN 61326-1:2021
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [χρόνια] 160
Έγκριση UL
Αριθμός έγκρισης UL I034
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 620,4
Τρόπος συναρμολόγησης μήκος σωλήνα εισαγωγής 5xDN; μήκος σωλήνα εξαγωγής 1xDN
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Οθόνη: PFA; Τσιμούχα Οθόνη: FKM; κονέκτορας: POKAN
Υλικά σε επαφή με το μέσο Απόσταση μέτρησης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Υλικό στεγάνωσης διεργασίας: Centellen Φλάντζα στεγανοποίησης
Σύνδεση διεργασίας G 1 1/4 DN32 εξωτερικό σπείρωμα
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη 1,25 µm
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
έγχρωμη οθόνη ενδείξεων 1,44", 128 x 128 Pixel
Λειτουργία μεταγωγής 2 x LED, Κίτρινο
διάγνωση 1 x LED, Τρίχρωμο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Φλάντζα στεγανοποίησης 2, Centellen
Εσώκλειστες οδηγίες συσκευασίας
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
MW = Μετρούμενη τιμή
MEW = Τελική τιμή του εύρους μέτρησης
Για οπίσθια εγκατάσταση αισθητήρων διεργασίας σε δεξαμενές
οι ενδείξεις ακρίβειας τηρούνται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες
διαγράμματα και γραφήματα
μείωση θερμοκρασίας περιβάλλοντος
1 Θερμοκρασία περιβάλλοντος
2 Θερμοκρασία μέσου
Druckverlustkurve