• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επιτήρηση κατάστασης
  3. Ροόμετρα νερού
  4. Ροόμετρα υπερήχων
  5. SU9030

Αισθητήρας ροής με υπερήχους

SU9030

SUR54XFBFRKG/US

Αισθητήρας ροής με υπερήχους

SU9030

SUR54XFBFRKG/US

  • Ακριβής μέτρηση ροής υπερκαθαρού νερού, νερού, ελαίων και διαλυμάτων γλυκόλης
  • Ένας στιβαρός, ανοξείδωτος σωλήνας μέτρησης χωρίς εσωτερικές προεξοχές παρέχει υψηλή αντοχή στα μέσα και μόνιμη αντίσταση εισροής
  • Η εξαιρετικά ακριβής διαδικασία μέτρησης γραμμής εξαλείφει κάθε επίδραση διαφορετικού πάχους τοιχωμάτων και υλικών σωλήνων
  • Το LED κατάστασης λειτουργίας σηματοδοτεί την κατάσταση του αισθητήρα και επιτρέπει συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα της διεργασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • cul
  • iolink
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Σύνδεση διεργασίας G 1 1/4 DN32 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Μέσο Εξαιρετικά καθαρό νερό; Νερό; υγρά με βάση το νερό; διαλύματα γλυκόλης; Έλαια; ψυκτικά υγρά
Σημείωση για μέσο
υγρά με βάση το νερό: για μέσα με >10 % πρόσθετα, η επαναληψιμότητα είναι η μόνη διαθέσιμη τιμή
χαμηλού ιξώδους έλαια με ιξώδες: 7...40 mm²/s (40 °C)
υψηλού ιξώδους έλαια με ιξώδες: 30...68 mm²/s (40 °C)
Θερμοκρασία μέσου [°C] -20...100
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
150 bar 15 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
100 bar 10 MPa
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...32 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 75
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 5
Αρχή λειτουργίας υπέρηχοι
Είσοδοι
Είσοδοι μηδενισμός μετρητή
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; παλμικό σήμα; αναλογικό σήμα; IO-Link; σήμα συχνότητας; σήμα διάγνωσης; έξοδος μεταγωγής αθροιστή
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 0...10000
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 500
Παλμική έξοδος Μετρητής παροχής
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Περιοχή ένδειξης
-330...330 l/min -19800...19800 l/h -16,777...16,777 m/s -19,8...19,8 m³/h
Ανάλυση
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,001 m³/h
Σημείο ενεργοποίησης SP
2,5...275 l/min 151...16500 l/h 0,128...13,981 m/s 0,151...16,5 m³/h
Σημείο απενεργοποίησης rP
1,1...273,6 l/min 65...16414 l/h 0,055...13,908 m/s 0,065...16,414 m³/h
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP
-275...220 l/min -16500...13200 l/h -13,981...11,185 m/s -16,5...13,2 m³/h
Αναλογικό τελικό σημείο AEP
-220...275 l/min -13200...16500 l/h -11,185...13,981 m/s -13,2...16,5 m³/h
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC
1...13,8 l/min 60...825 l/h 0,051...0,699 m/s 0,06...0,825 m³/h
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP
55,2...275 l/min 3310...16500 l/h 2,805...13,981 m/s 3,31...16,5 m³/h
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] 1...10000
Επιτήρηση ογκομετρικής ποσότητας ροής
Μήκος παλμού [s] 0,002...2
Συντελεστής παλμών 0,02...99990000 I
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης [°C] -20...100
Περιοχή ένδειξης [°C] -44...124
Ανάλυση [°C] 0,1
Σημείο ενεργοποίησης SP [°C] -19,6...100
Σημείο απενεργοποίησης rP [°C] -20...99,6
Αναλογικό αρχικό σημείο [°C] -20...76
Αναλογικό τελικό σημείο [°C] 4...100
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP [°C] -20...76
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP [°C] 4...100
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] 1...10000
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επιτήρηση ροής
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης)
διαλύματα γλυκόλης (35%) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
υψηλού ιξώδους έλαια με ιξώδες 46mm2/s (40°C) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
χαμηλού ιξώδους έλαια με ιξώδες 10mm2/s (40°C) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
Νερό ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Επαναληψιμότητα ± 0,2 % MEW
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Ακρίβεια [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] 0,2
Χρόνοι απόκρισης
Επιτήρηση ροής
Χρόνος απόκρισης [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...5
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Λογισμικό / προγραμματισμός
Λειτουργίες διάγνωσης ανίχνευση κατεύθυνσης ροής; ποιότητα σήματος
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1.3
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9: 2013-07
Προφίλ Identification and Diagnosis (0x4000)
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας 3
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας 2
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 9,6
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)
τρόπος λειτουργίας μήκος bit
αθροιστή 32
Επιτήρηση ροής 32
Επιτήρηση θερμοκρασίας 32
κατάσταση 4
Έξοδος 1 1
Έξοδος 2 1
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 1760
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN 61326-1:2021
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [χρόνια] 160
Έγκριση UL
Αριθμός έγκρισης UL I034
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 607,55
Τρόπος συναρμολόγησης μήκος σωλήνα εισαγωγής 5xDN; μήκος σωλήνα εξαγωγής 1xDN
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Οθόνη: PFA; Τσιμούχα Οθόνη: FKM; κονέκτορας: POKAN
Υλικά σε επαφή με το μέσο Απόσταση μέτρησης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Υλικό στεγάνωσης διεργασίας: Centellen Φλάντζα στεγανοποίησης
Σύνδεση διεργασίας G 1 1/4 DN32 εξωτερικό σπείρωμα
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη 1,25 µm
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
έγχρωμη οθόνη ενδείξεων 1,44", 128 x 128 Pixel
Λειτουργία μεταγωγής 2 x LED, Κίτρινο
διάγνωση 1 x LED, Τρίχρωμο
Οθόνη ένδειξης l/min; l/h; m³/h; m/s
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Φλάντζα στεγανοποίησης 2, Centellen
Εσώκλειστες οδηγίες συσκευασίας
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
MW = Μετρούμενη τιμή
MEW = Τελική τιμή του εύρους μέτρησης
Για οπίσθια εγκατάσταση αισθητήρων διεργασίας σε δεξαμενές
οι ενδείξεις ακρίβειας τηρούνται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες
διαγράμματα και γραφήματα
μείωση θερμοκρασίας περιβάλλοντος
1 Θερμοκρασία περιβάλλοντος
2 Θερμοκρασία μέσου
Druckverlustkurve