Αισθητήρας ροής με υπερήχους
SUH401
SUC50IJBFRKG/US
Αισθητήρας ροής με υπερήχους
SUH401
SUC50IJBFRKG/US
- Ακριβής μέτρηση ροής υπερκαθαρού νερού, νερού και βρώσιμων ελαίων
- Ένας στιβαρός, ανοξείδωτος σωλήνας μέτρησης χωρίς εσωτερικές προεξοχές παρέχει υψηλή αντοχή στα μέσα και μόνιμη αντίσταση εισροής
- Η εξαιρετικά ακριβής διαδικασία μέτρησης γραμμής εξαλείφει κάθε επίδραση διαφορετικού πάχους τοιχωμάτων και υλικών σωλήνων
- Το LED κατάστασης λειτουργίας σηματοδοτεί την κατάσταση του αισθητήρα και επιτρέπει συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα της διεργασίας
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Clamp 2" DIN 32676 σειρά C (ASME BPE) |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Μέσο | Εξαιρετικά καθαρό νερό; Νερό; υγρά με βάση το νερό; βρώσιμα έλαια | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου |
|
||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 75 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 5 |
Αρχή λειτουργίας | υπέρηχοι |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 2 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι |
|
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Σήμα εξόδου |
|
||||
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN | ||||
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | ||||
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό | ||||
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
---|---|
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 0...10000 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||||
Ανάλυση |
|
||||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||||
Αποκοπή χαμηλής ροής LFC |
|
||||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 1...10000 |
Μήκος παλμού [s] | 0,002...2 |
---|---|
Συντελεστής παλμών | 0,01...99990000 l; 0,026...26414563,515 gal |
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
||
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP |
|
||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 1...10000 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,2 % MEW |
Ακρίβεια [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,2 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Λειτουργίες διάγνωσης | ανίχνευση κατεύθυνσης ροής; ποιότητα σήματος |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Προφίλ |
|
||||||||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||||||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 3 | ||||||||||||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CPA έγκριση |
|
||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 160 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 936,1 |
---|---|
Μήκος σωλήνα εισαγωγής | 5 x DN |
Μήκος σωλήνα εξαγωγής | 1 x DN |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Οθόνη: PFA; Τσιμούχα Οθόνη: FKM; κονέκτορας: POKAN |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Απόσταση μέτρησης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ονομαστική διάμετρος | DN50 (2“) |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp 2" DIN 32676 σειρά C (ASME BPE) |
Σύνδεση διεργασίας κατάλληλη για τυποποιημένες σωληνώσεις | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 σειρά C); (DIN EN 10357 σειρά C) |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | ≤ 0.8 µm / 32 µin |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12; Επαφές: επίχρυσες |
διαγράμματα και γραφήματα
Σημείωση για πτώση πίεσης
|
|
---|
μείωση θερμοκρασίας περιβάλλοντος
|
|
---|