Ροόμετρο Vortex με οθόνη
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
Ροόμετρο Vortex με οθόνη
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
- Αξιόπιστος εντοπισμός ροής και μεσαίων θερμοκρασιών
- Ακριβές γραμμικοποιημένο αναλογικό σήμα εξόδου
- Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης για βέλτιστη ευθυγράμμιση
- Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη με αλλαγή κόκκινου/πράσινου χρώματος
- Κατάλληλο για νερό, απιονισμένο νερό και νερό ψύξης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 DN8 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |
---|---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |
Μέσο | Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά | |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...90 | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 12 | |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,2 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
|
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 3,9 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 3 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 2 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο AEP |
|
||
Σε βήματα των |
|
||
Δυναμικό εύρος μετρήσεων | 1:20 |
Εύρος μέτρησης [°C] | -10...90 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [°C] | -30...110 |
Ανάλυση [°C] | 0,5 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [°C] | -10...70 |
Αναλογικό τελικό σημείο [°C] | 10...90 |
Σε βήμα [°C] | 0,5 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± 2 % MEW; (Νερό) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,5 % MEW |
Ακρίβεια [K] | ± 1 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA; Οθόνη ένδειξης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...80 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA έγκριση |
|
||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 342 | ||||||||||||
Έγκριση UL |
|
||||||||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 439,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 30 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 DN8 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|
πίεση αντοχής (bar)
|
|
---|