• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  4. Ροόμετρα Vortex
  5. SV5051

Ροόμετρο δίνης (Vortex)

SV5051

SVR34XGXD0KG/US

Ροόμετρο δίνης (Vortex)

SV5051

SVR34XGXD0KG/US

  • Αξιόπιστος εντοπισμός ροής και μεσαίων θερμοκρασιών
  • Ακριβές γραμμικοποιημένο αναλογικό σήμα εξόδου
  • Κατάλληλο για υπερκαθαρό νερό, νερό και υδατικά διαλύματα
  • Ανθεκτικό και στιβαρό χάρη στο ανθεκτικό στην υδρόλυση πλαστικό
  • Παρακολούθηση ροής και θερμοκρασίας με υψηλή ακρίβεια
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
1,8...32 l/min 0,265...4,716 m/s
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 3/4 DN10
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Στοιχείο μέτρησης 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Β)
Εφαρμογή για βιομηχανικές εφαρμογές
Εγκατάσταση Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα
Μέσο Εξαιρετικά καθαρό νερό; Νερό
Θερμοκρασία μέσου [°C] 0...125
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
15 bar 1,5 MPa
Σημείωση για ελαχ. πίεση αιχμής
125 °C
Αντοχή σε πιέσεις
16 bar 1,6 MPa
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις
≤ 90 °C
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 8...33 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 5
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 2
Αρχή λειτουργίας Δίνη
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20; (Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA))
Μεγ. φορτίο [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
1,8...32 l/min 0,265...4,716 m/s
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Εσωτερική θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας 1 K/mW
Εύρος μέτρησης [°C] 0...125
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επιτήρηση ροής
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Νερό)
Επαναληψιμότητα 0,2; (% της τελικής τιμής)
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Ακρίβεια [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Χρόνοι απόκρισης
Επιτήρηση ροής
Χρόνος απόκρισης [s] 0,34; (T09)
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -15...85
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
Θερμοκρασία μέσου > 0 °C: -40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...85
Βαθμός προστασίας IP 65
Σπηλαίωση P(απόλυτη) εκκένωσης / P(διαφορά)> 5.5 για να αποφευχθεί σπηλαίωση
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN IEC 61326-1:2021
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 με νερό / 10...61 Hz 1 mm
με νερό / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [χρόνια] 395,9
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 82,35
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PPS 40% ίνες γυαλιού; ηλεκτρονικά: PC 10% ίνες γυαλιού
Υλικά σε επαφή με το μέσο Αισθητήρας: PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); Απόσταση μέτρησης: PPS 40% ίνες γυαλιού; Τσιμούχα: FKM
Ροπή σύσφιξης [Nm] 12
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 3/4 DN10
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
MW = Μετρούμενη τιμή
MEW = Τελική τιμή του εύρους μέτρησης
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες
διαγράμματα και γραφήματα
καμπύλη ονομαστικής πίεσης
P [bar] = πίεση
T [°C] = θερμοκρασία
1 = μόνιμη
Πτώση πίεσης
dP [mbar] = Πτώση πίεσης
Q [l/min] = ποσότητα παροχής