Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα DN20 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |
---|---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Β) | |
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |
Εγκατάσταση | Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα | |
Μέσο | Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά | |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -40...100 | |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 25 | |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [MPa] | 2,5 | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 12 | |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 1,2 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...33 DC |
---|---|
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 2 |
Αρχή λειτουργίας | Δίνη |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (Νερό: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); νερό-γλυκόλη: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo δείτε εικόνα 2) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Εσωτερική θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας | 1 K/mW |
---|---|
Εύρος μέτρησης [°C] | -40...100 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Νερό) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | 0,2; (% της τελικής τιμής) |
Ακρίβεια [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,5 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -15...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Σπηλαίωση | P(απόλυτη) εκκένωσης / P(διαφορά)> 5.5 για να αποφευχθεί σπηλαίωση |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 380 | ||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 105,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 105 x 30,22 x 61,5 |
Υλικό κατασκευής | PA 6T |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ETFE; PA 6T; FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 12 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα DN20 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|
Ελάχιστη διάρκεια ζωής 10 χρόνια αναφέρεται σε ταχύτητα ροής και υψηλές θερμοκρασίες μέσου
|
|
---|
Προσδιορισμός του κινηματικού ιξώδους (ν) μιγμάτων γλυκόλης-ύδατος ανάλογα με τη θερμοκρασία
|
|
---|
προσδιορισμός της τιμής αντιστάθμισης Qo για μείγματα γλυκόλης-νερού
|
|
---|
Κατώφλιο απόκρισης Q (min), ανάλογo με το κινηματικό ιξώδες
|
|
---|
πίεση αντοχής (bar)
|
|
---|