Ροόμετρο Vortex με οθόνη
SV7610
SVN34XXXIRKG/US-100
Ροόμετρο Vortex με οθόνη
SV7610
SVN34XXXIRKG/US-100
- Αξιόπιστος εντοπισμός ροής και μεσαίων θερμοκρασιών
- Με έξοδο μεταγωγής ή έξοδο συχνότητας και IO-Link
- Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης για βέλτιστη ευθυγράμμιση
- Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη με αλλαγή κόκκινου/πράσινου χρώματος
- Κατάλληλο για νερό, απιονισμένο νερό και νερό ψύξης
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT DN20 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |
---|---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |
Μέσο | Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά | |
Θερμοκρασία μέσου [°F] | 14...194 | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 12 | |
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 174 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
|
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 4,3 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 3 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; σήμα συχνότητας; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||
Σε βήματα των |
|
||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Δυναμικό εύρος μετρήσεων | 1:20 |
Εύρος μέτρησης [°F] | 14...194 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [°F] | -22...230 |
Ανάλυση [°F] | 1 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [°F] | 16...194 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [°F] | 14...192 |
Σε βήμα [°F] | 1 |
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP [°F] | 14...158 |
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP [°F] | 50...194 |
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 100...1000 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± 2 % MEW; (Νερό) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,5 % MEW |
Ακρίβεια [K] | ± 1 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; Συχνότητα εξόδου; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Οθόνη ένδειξης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°F] | -4...176 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 342 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 505,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 30 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT DN20 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|
πίεση αντοχής (bar)
|
|
---|