Ροόμετρο δίνης (Vortex)
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
Ροόμετρο δίνης (Vortex)
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
- Αξιόπιστος εντοπισμός ροής και μεσαίων θερμοκρασιών
- Ακριβές γραμμικοποιημένο αναλογικό σήμα εξόδου
- Κατάλληλο για υπερκαθαρό νερό, νερό και υδατικά διαλύματα
- Ανθεκτικό και στιβαρό χάρη στο ανθεκτικό στην υδρόλυση πλαστικό
- Παρακολούθηση ροής και θερμοκρασίας με υψηλή ακρίβεια
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 1/4 DN25 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Β) | ||
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | ||
Εγκατάσταση | Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα | ||
Μέσο | Εξαιρετικά καθαρό νερό; Νερό | ||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...125 | ||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
||
Σημείωση για ελαχ. πίεση αιχμής |
|
||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
||
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...33 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 5 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 2 |
Αρχή λειτουργίας | Δίνη |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Εσωτερική θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας | 1 K/mW |
---|---|
Εύρος μέτρησης [°C] | 0...125 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Νερό) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | 0,2; (% της τελικής τιμής) |
Ακρίβεια [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,38; (T09) |
---|
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | |
Βαθμός προστασίας | IP 65 | |
Σπηλαίωση | P(απόλυτη) εκκένωσης / P(διαφορά)> 5.5 για να αποφευχθεί σπηλαίωση |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 395,9 | ||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 147,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PPS 40% ίνες γυαλιού; ηλεκτρονικά: PC 10% ίνες γυαλιού |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Αισθητήρας: PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); Απόσταση μέτρησης: PPS 40% ίνες γυαλιού; Τσιμούχα: EPDM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 15 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 1/4 DN25 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
καμπύλη ονομαστικής πίεσης
|
|
---|
Πτώση πίεσης
|
|
---|