- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες θερμοκρασίας
- Μικρού μεγέθους μεταδότες για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- TA1322
Μεταδότης θερμοκρασίας
TA1322
TA-083C2EM38- A-ZVG/US
Μεταδότης θερμοκρασίας
TA1322
TA-083C2EM38- A-ZVG/US
- Εξαιρετικά γρήγορος χρόνος απόκρισης < 0.25 / < 1s
- Διατίθεται με απευθείας σύνδεση δωρεάν πιστοποιητικό βαθμονόμησης 3 σημείων
- Μεγάλο εύρος μέτρησης: -50...200 °C
- Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου και επικοινωνία με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [°C] | -50...200 |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/8 εσωτερικό σπείρωμα |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 83 |
Εφαρμογή
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [°C] | -50...200 |
---|---|
Εργοστασιακή ρύθμιση | 0...200 °C |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] | 0,04 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Αναλογική έξοδος ακριβείας [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,1; (Σε περίπτωση απόκλισης από την κατάσταση αναφοράς 25 ± 5 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 | |||
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 334 | ||||
Σημείωση για έγκριση |
|
||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 175,5 |
---|---|
Περίβλημα | κατάλληλο για τοποθέτηση σε θερμοθήκη |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4122); PEI; FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 10 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/8 εσωτερικό σπείρωμα |
Διάμετρος αισθητηρίου [mm] | 3 |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 83 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|