- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες θερμοκρασίας
- Μικρού μεγέθους μεταδότες για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- TA2844
Μεταδότης θερμοκρασίας
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
Μεταδότης θερμοκρασίας
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου με δυνατότητα ρύθμισης της κλίμακας και υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος θερμοκρασιών
- Με έξοδο διαγνωστικού ελέγχου για παρακολούθηση της ολίσθησης και των σφαλμάτων
- Υψηλή ασφάλεια διεργασιών χάρη στην αυτοπαρακολούθηση
- Περιλαμβάνει δωρεάν πιστοποιητικό βαθμονόμησης 5 σημείων.
- Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 150 |
Εφαρμογή
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 |
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 55 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εργοστασιακή ρύθμιση | 0...350 °F |
---|
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] | 0,04 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Αναλογική έξοδος ακριβείας [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,1; (Σε περίπτωση απόκλισης από την κατάσταση αναφοράς 25 ± 5 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 | |||
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 232 | ||||
Σημείωση για έγκριση |
|
||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 325 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 18,71 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ηλεκτρικά γυαλισμένο |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | Ra: < 0,8 |
Διάμετρος αισθητηρίου [mm] | 6 |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 150 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|