- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες θερμοκρασίας
- Μεταδότες με αυτοδιάγνωση για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- TCC501
Μεταδότης θερμοκρασίας
TCC501
TCC030K1ER12-A-DKG/US
Μεταδότης θερμοκρασίας
TCC501
TCC030K1ER12-A-DKG/US
- Άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση απόκλισης στην ακρίβεια
- Βελτιωμένη διασφάλιση ποιότητας μεταξύ των διαστημάτων βαθμονόμησης
- Στιβαρή σχεδίαση για μόνιμες μετρήσεις ακριβείας ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές.
- Ξεκάθαρη επιτήρηση αισθητήρα χάρη στην καταγραφή των τιμών διάγνωσης
- Λειτουργία εξομοίωσης για πιο εύκολη εγκατάσταση
- Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου και επικοινωνία με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 κώνος στεγάνωσης | ||
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 30 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000 |
Στοιχείο αναφοράς | 1 x NTC |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 160 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 10; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 6 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα; IO-Link; κατάσταση ελέγχου βαθμονόμησης |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC; (σήμα διάγνωσης) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Διαγνωστική έξοδο | κατάσταση ελέγχου βαθμονόμησης και διάγνωση σφαλμάτων |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σημείωση για εύρος μέτρησης |
|
||
Εργοστασιακή ρύθμιση | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Όριο ελέγχου βαθμονόμησης [K] | 0,5...3 | ||
Σε βήμα [K] | 0,05 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] | 0,05 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Αναλογική έξοδος ακριβείας [K] | ± 0,2 |
---|---|
Ακρίβεια IO-Link [K] | ± 0,2 |
Συντελεστής θερμοκρασίας αναλογικής εξόδου [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,02; (Σε περίπτωση απόκλισης από την κατάσταση αναφοράς 25 ± 5 °C) |
Συντελεστή θερμοκρασίας IO-Link [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,01; (Σε περίπτωση απόκλισης από την κατάσταση αναφοράς 25 ± 5 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Οθόνη ένδειξης; αλλαγή εύρους αναλογικής εξόδου; όριο ελέγχου βαθμονόμησης; διαγνωστική έξοδος μεταγωγικής λογικής; λειτουργία εξομοίωσης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Προφίλ | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link ανάλυση θερμοκρασία [K] | 0,01 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 | |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 329 | ||||
Σημείωση για έγκριση |
|
||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 365,1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 50 / L = 124 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 30...50 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 κώνος στεγάνωσης |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | Ra: < 0,8 |
Διάμετρος αισθητηρίου [mm] | 6 |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 30 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|