Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Εύρος μέτρησης |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] |
30 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Επιχρυσωμένες επαφές |
Στοιχείο μέτρησης |
1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Μέσο |
υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] |
300 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 50 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
1 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" |
Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
2 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
2 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
250 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων |
1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] |
4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] |
500 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] |
0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] |
2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Εργοστασιακή ρύθμιση |
0...300 °F |
Σημείο ενεργοποίησης SP |
-49,8...150 °C |
-57,6...302 °F |
|
Σημείο απενεργοποίησης rP |
-50...149,8 °C |
-58...301,6 °F |
|
Αναλογικό αρχικό σημείο |
-50...145 °C |
-58...293 °F |
|
Αναλογικό τελικό σημείο |
-45...150 °C |
-49...302 °F |
|
Σε βήμα |
|
Ανάλυση
Ανάλυση εξόδου μεταγωγής [K] |
0,1 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] |
Έξοδος ρεύματος: MS / 4096; Εξοδος τάσης: MS / 3561 |
Ανάλυση οθόνης ενδείξεων [K] |
0,1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Αναλογική έξοδος ακριβείας [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Ακρίβεια οθόνης ενδείξεων [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] |
0,1; (Σε περίπτωση απόκλισης από την κατάσταση αναφοράς 25 ± 5 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] |
1 / 3; (κατά DIN EN 60751) |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Οθόνη ένδειξης; έξοδος ρεύματος / τάσης |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...100 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
207 |
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
226 |
Υλικό κατασκευής |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] |
30 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Οθόνη ένδειξης |
2 x LED, Πράσινο |
Ενεργοποίησης εξόδου |
2 x LED, Κίτρινο |
Μετρούμενες τιμές |
αλφαριθμητική οθόνη, κόκκινο / πράσινο 4 ψηφία |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
MS = ρύθμιση εύρους μέτρησης |
Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό. |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |