Αισθητήρας θερμοκρασίας με οθόνη
TN7511
TN-045KCBD18-QFPKG/US/
Αισθητήρας θερμοκρασίας με οθόνη
TN7511
TN-045KCBD18-QFPKG/US/
- Πολύ μεγάλο εύρος αξιολόγησης θερμοκρασιών
- Δύο έξοδοι μεταγωγής, η μία με interface επικοινωνίας IO-Link
- Διαισθητικός και φιλικός προς τον χρήστη έλεγχος με 3 κουμπιά
- Κόκκινη/πράσινη ένδειξη για σαφή αναγνώριση του αποδεκτού εύρους τιμών
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα | ||
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 45 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm] | 12 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 1 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Σε βήμα |
|
Ανάλυση εξόδου μεταγωγής [K] | 0,1 |
---|---|
Ανάλυση οθόνης ενδείξεων [K] | 0,1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Ακρίβεια οθόνης ενδείξεων [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,1; (Σε περίπτωση απόκλισης από την κατάσταση αναφοράς 25 ± 5 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 1 / 3; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Οθόνη ένδειξης; έξοδος ρεύματος / τάσης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 254 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 204 |
---|---|
Περίβλημα | Συμπαγής τύπος για προσαρμογέα |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 45 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|