Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Εύρος μέτρησης |
-100...300 °C |
-148...572 °F |
|
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Επιχρυσωμένες επαφές |
Εφαρμογή |
για Pt100 και Pt1000 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...32 DC |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" |
Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
2 |
Σήμα εξόδου |
αναλογικό σήμα; IO-Link; σήμα μεταγωγής; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων |
1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] |
4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] |
(Ub-13,5)/0,0215 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
δεν είναι κλειδωμένο στη θέση |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
-100...300 °C |
-148...572 °F |
|
Εργοστασιακή ρύθμιση |
0...100 °C |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] |
0,017; (MS: -10...150 °C) |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Αναλογική έξοδος ακριβείας [K] |
± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; ή ± (0,067 % MS) |
Ακρίβεια IO-Link [K] |
± 0,05 |
Συντελεστής θερμοκρασίας αναλογικής εξόδου [% του εύρους ανά 10 K] |
< 0,1 |
Συντελεστή θερμοκρασίας IO-Link [% του εύρους ανά 10 K] |
< 0,06 |
Χρόνοι απόκρισης
Μεγ. κύκλος μέτρησης/ένδειξης [ms] |
350 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
αλλαγή εύρους αναλογικής εξόδου; προσαρμογή βαθμονόμησης; υστέρηση / παράθυρο; λογική μεταγωγής; λειτουργία εξομοίωσης |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1.3 |
IO-Link ανάλυση θερμοκρασία [K] |
0,01 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...85 |
Βαθμός προστασίας |
IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-2 |
Εάν υπάρξουν συχνότητες πάνω από 40 MHz, το περίβλημα πρέπει να είναι γειωμένο |
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN EN 68000-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
53,9 |
Διαστάσεις [mm] |
65 x 27,4 x 27,4 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής |
LED: PA; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης |
FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
κατάσταση |
1 x LED, Πράσινο |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Πορτοκαλί |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
MS = ρύθμιση εύρους μέτρησης |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες |