μεταδότης θερμοκρασίας για υγιεινές εφαρμογές
TP2009
TP-CDC-AFZVG/US/
μεταδότης θερμοκρασίας για υγιεινές εφαρμογές
TP2009
TP-CDC-AFZVG/US/
- Για την αξιολόγηση σημάτων αισθητήρων θερμοκρασίας και θερμομέτρων ηλεκτρικής αντίστασης
- Ιδανικός για απαιτητικές εργασίες ελέγχου χάρη στην υψηλή ανάλυση
- Υγιεινό ανοξείδωτο περίβλημα με LED κατάστασης
- Μεγάλο εύρος μετρήσεων θερμοκρασίας
- Αναλογική και έξοδος μεταγωγής καθώς και IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για Pt100 και Pt1000 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα; IO-Link; σήμα μεταγωγής; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | δεν είναι κλειδωμένο στη θέση |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Εργοστασιακή ρύθμιση | -100...600 °C | ||
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] | 0,076; (MS: -100...600 °C) |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Αναλογική έξοδος ακριβείας [K] | ± 0,32; (MS: -100...600 °C) ; ή ± (0,067 % MS) |
---|---|
Ακρίβεια IO-Link [K] | ± 0,05 |
Συντελεστής θερμοκρασίας αναλογικής εξόδου [% του εύρους ανά 10 K] | < 0,1 |
Συντελεστή θερμοκρασίας IO-Link [% του εύρους ανά 10 K] | < 0,06 |
Χρόνοι απόκρισης
Μεγ. κύκλος μέτρησης/ένδειξης [ms] | 350 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | αλλαγή εύρους αναλογικής εξόδου; προσαρμογή βαθμονόμησης; υστέρηση / παράθυρο; λογική μεταγωγής; λειτουργία εξομοίωσης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1.3 |
IO-Link ανάλυση θερμοκρασία [K] | 0,1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 53,75 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | LED: PA; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες |
---|