- Προϊόντα
- TR8430
Μονάδα αξιολόγησης με οθόνη για Αισθητήρες θερμοκρασίας PT100/PT1000
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
Μονάδα αξιολόγησης με οθόνη για Αισθητήρες θερμοκρασίας PT100/PT1000
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
- Μεγάλο εύρος αξιολόγησης θερμοκρασιών
- Με 4 προγραμματιζόμενες εξόδους μεταγωγής
- Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
- Τοπική ένδειξη των τρεχουσών τιμών θερμοκρασίας
- Αυτόματη αναγνώριση του συνδεδεμένου τύπου αισθητήρα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: TR7439 Σύγκριση προϊόντων: TR8430 / TR7439 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για Pt100 και Pt1000 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...28 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 90; (Με ενεργή την ένδειξη) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 1,5 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 4 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 500; (Μέγιστη τιμή για κάθε μεμονωμένη έξοδο) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Σε βήμα |
|
Ανάλυση εξόδου μεταγωγής [K] | 0,2 |
---|---|
Ανάλυση οθόνης ενδείξεων [K] | 0,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [K] | ± 0,2 |
---|---|
Ακρίβεια οθόνης ενδείξεων [K] | ± (0,2 + ½ Digit) |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K [K] | 0,1 |
Συντελεστής θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | Σε περίπτωση απόκλισης από την κατάσταση αναφοράς 25 ± 5 °C |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | 200 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Μπουτόν προγραμματισμού |
---|---|
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; ελαχ/μεγ επαναφορά μνήμης; Οθόνη ένδειξης; βαθμονόμηση σημείου μηδέν |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 175 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 265,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|