Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας
TS2256
TS-200KCID06-...../US/ /V
Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας
TS2256
TS-200KCID06-...../US/ /V
- Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας σε δοχεία, δεξαμενές και σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Εύκολη προσαρμογή ανάλογα με τη διεργασία μέσω σφιγκτήρα ή προστατευτικού σωλήνα
- Υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων θερμοκρασιών
- Απλή και 100 % στεγανή σύνδεση μέσω βύσματος M12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Ø 6 mm | ||
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 50 |
Εφαρμογή
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm] | 15 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 50 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σημείωση για εύρος μέτρησης |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 11 / 37; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 11415,5 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 72,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 6 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 6 mm |
Διάμετρος αισθητηρίου [mm] | 6 |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 50 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PTFE |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |