Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας
TS2269
TS-200KLKD6-............../US/
Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας
TS2269
TS-200KLKD6-............../US/
- Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας σε δοχεία, δεξαμενές και σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Εύκολη προσαρμογή ανάλογα με τη διεργασία μέσω σφιγκτήρα ή προστατευτικού σωλήνα
- Υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων θερμοκρασιών
- Απλή και 100 % στεγανή σύνδεση μέσω βύσματος M12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Ø 6 mm |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm] | 15 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 3 / 10; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 11415,5 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 65,6 |
---|---|
Περίβλημα | Αισθητήρας μέτρησης |
Διαστάσεις [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Υλικό κατασκευής | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 6 mm |
Διάμετρος αισθητηρίου [mm] | 6 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |